RWTS32.1
Artikelnummer:101195596

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningRWTS32.1
Artikelnummer (beställningsnummer)101195596
EAN (European Article Number)4030661601427
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeVred,återfjädrande/kvarstannade
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Växlalång
Typ av tätningFormtätningarLäpptätningarMembran
Frontringens materialAluminium
Vredets materialABS
Frontringens färgSilver
Handtagets färgSvart
Bruttovikt50g
Allmänna data - Egenskaper
FrontplåtsmonteringJa
MonteringsflänsJa
Sondering möjlig Ja
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal stänger2
Antal brytarpositioner3
Mekaniska data
Öppninghöger: vridbar upplåsarevänster: utan vridupplåsning
hållkraftpositionhöger
Aktiveringslägevänster
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kopplingsvinkel, vänster35°
Kopplingsvinkel, höger55°
MonteringMonteringsfläns EFM
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Typisk manövreringskraft för väljarkontakten0,2N
Mekaniska data - mått
diameter total39,5mm
Frontringens diameter39,5mm
Vredets längd34mm
Vredets diameter30mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 60mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +75 °C
Vibrationstålighet5 g
tålighet mot chock<50 g (EN 60068-2-27)
Elektriska data
Styrenhetens omkopplingsfrekvens, maximal1.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-08 14:28