S100-PR
Artikelnummer:103040805

Produktbeskrivning
- Kompakt miniformat
- Ekonomisk lösning
- Ljuskälla LED väl synlig
- integrerad
- Manipulationssäkert sensorutförande
Beställningsinformation
ProduktbeteckningS100-PR
Artikelnummer (beställningsnummer)103040805
EAN (European Article Number)4030661555638
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt8g
Mekaniska data
Skyddsfältets område, minimum10mm
Skyddsfältets område, maximum6.000mm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M8, 4-polig
Mekaniska data - mått
Sensorns bredd12mm
Sensorns höjd20mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Leveransomfång
Leveransomfång1x Reflekterande ljusridå
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-23 00:20