PSC1-10
- •Modular expansion with up to 64 inputs / outputs
- •4 safe 2 A pp-switching semiconductor outputs, switchable to 2 safe p- / n-switching semiconductor outputs
- •14 safe inputs on the base module
- •2 Signalling outputs
- •2 safety relay contacts
Ditt val:
Säkerhetsstyrningen PROTECT PSC1 tar hand om maskinens säkerhetsfunktioner. Manövreringselement som t.ex. BDF200 eller nyckelbrytare med lås som t.ex. AZM201 analyseras eller styrs på ett säkerhetsrelaterat sätt. Tack vare det modulära konceptet hos PROTECT PSC1 kan säkerhetsstyrningen anpassas till applikationens krav.