Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Säkerhetsbrytare för svängbara skydd
  2. Säkerhetbrytare för profilvippa

Säkerhetbrytare för profilvippa

T.C 235

T.C 235

  • •metallhus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
T.C 236

T.C 236

  • •Plasthus
  • •skyddsisolerad
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori