Säkerhetsljusbommar
Skyddsklass
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s
Skyddsområdets höjd
Räckvidd, skyddsfält, maximum
Räckvidd, skyddsfält, minimum
Anslutning kontakt, mottagare
Kategori
Omgivningstemperatur, minimum
Reaktionstid, maximum
Strålkodning
Avskärmningsfunktion
Bluetooth
Taktstyrning möjlig
muting funktion
Override
Återstartsspärr

SLG440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

SLG440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- User-friendly parameter setting, no tools required
- Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
- Process safety with highest availability
- active integrated set-up tool
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

SLG440AS-i
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Integrerat AS interface
- Område 0,3 m … 12 m
- Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
- Statuslampa integrerad

SLG445
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
- Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
- Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
- Inställningshjälp integrerad
- Multifunktionell

SLG240COM
- Typ 2 enligt IEC 61496-1
- Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
- Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
- Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
- Inställningshjälp integrerad