Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Ljusridå (arkiv)
  2. Säkerhetsljusridåer (Arkiv)

Säkerhetsljusridåer (Arkiv)

Arkiv
SLC 210

SLC 210

  • •NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 220)
  • •Kategori enligt ISO 13849-1 2
Till kategori
Arkiv
SLC 220

SLC 220

Till kategori
Arkiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K

Till kategori
Arkiv
SLC 410

SLC 410

  • •Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • •NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420)
Till kategori
Arkiv
SLC 412

SLC 412

  • •Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • •NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420...RFBH)
Till kategori
Arkiv
SLC 415

SLC 415

  • •Kategori enligt ISO 13849-1 4
  • •NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 425I)
Till kategori
Arkiv
SLC 420

SLC 420

  • •Skyddsklass IP67
  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • •Upplösning 14, 30 och 50 mm
  • •Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1770 mm
Till kategori
Arkiv
SLC 421

SLC 421

  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • •Skyddsklass IP67
  • •Enkel parametrering med externa tryckknappar
  • •Upplösning 14 och 30 mm
Till kategori
Arkiv
SLC 430

SLC 430

  • •Upplösning 30 mm
  • •miniatyrstomme
  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • •Skyddsfältets höjd från 236 mm … 1804 mm
  • •NOTERA: Ej tillgänglig
Till kategori
Arkiv
SLC 425I

SLC 425I

  • •Skyddsklass IP67
  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • •Integrerad muting och funktion för överridning
  • •1 … 8 Takter
Till kategori
Arkiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • •Skyddsklass IP69K
  • •Typ 4 enligt IEC 61496-1
  • •Upplösning 14 mm och 30 mm
  • •Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1450 mm
Till kategori