Säkerhetsljusridåer
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s
Skyddsområdets höjd
Skyddsområdets höjd, minimum
Räckvidd, skyddsfält, maximum
Räckvidd, skyddsfält, minimum
Anslutning kontakt, mottagare
Kategori
Omgivningstemperatur, minimum
Reaktionstid, maximum
Strålkodning
Avskärmningsfunktion
Bluetooth
Taktstyrning möjlig
muting funktion
Test av kontaktorfunktion integrerad
Override
Återstartsspärr

SLC440COM
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- Automatic start or restart interlock
- active integrated set-up tool
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

SLC440
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- Status and diagnostics via App with bluetooth
- active integrated set-up tool
- Blanking: fixed/floating
- Double acknowledgement/reset
- Integrated contactor control
- Beam coding
- Process safety with highest availability
- User-friendly parameter setting, no tools required
- optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

SLC440AS-i
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Integrerat AS interface
- Skyddsfältets höjd 170 mm - 1770 mm
- Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
- Statuslampa integrerad

SLC445
- Multifunctional
- Muting
- Cyclic mode
- Double acknowledgement/reset
- Multiscan
- Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
- active integrated set-up tool
- Blanking: fixed/floating
- Status and diagnostics via 7-segment display
- Integrated contactor control
- User-friendly parameter setting, no tools required

SLC240COM
- Typ 2 enligt IEC 61496-1
- Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
- Säkert säkerhetskoncept i störkällor (EMC, svetsgnistor)
- Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
- Inställningshjälp integrerad