Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Enheter för ex-zoner
  2. Säkerhetsrelä

Säkerhetsrelä

 SRB101EXI - Säkerh.reläer m. egensäkra övervakn.kretsar

SRB101EXI - Säkerh.reläer m. egensäkra övervakn.kretsar

  • •1 säkerhetskontakt
  • •Lämpligt för övervakning av nödstopp, låsanordningar med mera
Till kategori
 SRB200EXI - Säkerh.reläer m. egensäkra övervakn.kretsar

SRB200EXI - Säkerh.reläer m. egensäkra övervakn.kretsar

  • •2 säkerhetskontakter
  • •Lämpligt för övervakning av nödstopp, låsanordningar med mera
Till kategori

SÄKERHETSRELÄERSRB-EXI

Den senaste versionen av säkerhetsreläer SRB-EXi kombinerar funktionssäkerhet, tillförlitlig signalbehandling och säkerhetsfrigivning med kraven på explosionsskydd. Den övervakar anslutna sensorer, NÖD-STOPP-knappar förreglingsanordningar, resetknappar och säkerhetssensorer med egensäkerkrets av typ ”i”. Modulerna har utformats med utgångspunkt från ATEX-direktivet 94/9/EG och de europeiska standarderna 60 079 ff. EXi-övervakningskretsarna är egensäkra och konstruerade för enheter i kategori 2GD eller 3G i enlighet med ATEX, IECEx och INMETRO. Följaktligen kan nöd-stopp-knappar och skyddsdörrövervakningssystem användas i damm- och explosionsfarliga områden.

SÄKERHETSRELÄ SRB-EXI FÖR OLIKA ATEX-KATEGORIER

Sensorerna kan installeras i zonerna 1/2 och 21/22, PROTECT SRB-EXi-säkerhetsrelä i ett lämpligt kopplingsskåp i gas Ex-zon 2. Schmersals produktportfölj omfattar två versioner av säkerhetsreläerna: SRB 101Exi-modulen med en säkerhetskontakt och SRB 200Exi-versionen med två säkerhetskontakter. Båda versioner används för att bearbeta signaler från NÖD-STOPP-knappar, förreglingsanordningar och andra maskinsäkerhetskomponenter. För både SRB 101Exi och SRB 200Exi kan användaren välja mellan en automatisk återställningsfunktion (typversion 1A) eller en återställning med bakflankdetektering (1R).

SÄKERHETSRELÄ SRB-EXI FRÅN DEN PÅLITLIGA PARTNERN FÖR MASKINSÄKERHET

Förutom säkerhetsrelämodulerna SRB-EXi omfattar Schmersals omfattande produktsortiment även andra säkerhetsrelämoduler från PROTECT SRB-serien för säker utvärdering av kopplingssignaler. Signalgivare kan t.ex. vara NÖD-STOPP-knappar, elektromekaniska positionsbrytare, säkerhetsbrytare, nyckelbrytare med lås på i sidled rörliga, roterbara eller löstagbara skyddsanordningar. Det finns även PROTECT SRB-modul för optoelektroniska skyddsanordningar (AODP).