Den senaste upplagan av säkerhetsrelämodulerna SRB-EXi kombinerar funktionssäkerhet, tillförlitlig signalbehandling och säkerhetsfrigöring med kraven på explosionsskydd. Den övervakar anslutna sensorer, nödstoppsstyrenheter, förreglingsanordningar, återställningsknappar och säkerhetssensorer med egensäkerhetsskydd av typ ”i”. Modulerna har utformats med utgångspunkt från ATEX-direktivet 94/9/EG och de europeiska standarderna EN 60 079 ff. EXi-övervakningskretsarna är egensäkra och konstruerade för enheter i kategori 2GD eller 3G i enlighet med ATEX, IECEx och INMETRO. Följaktligen kan nödstoppsstyrenheter och skyddsgrindsövervakare användas i damm- och gasfarliga områden.
SRB-EXi säkerhetsrelämoduler för olika ATEX-kategorier
Sensorerna kan installeras i zonerna 1/2 och 21/22, medan PROTECT SRB-EXi-modulerna kan installeras i ett lämpligt kopplingsskåp i gas Ex-zon 2. Schmersals produktportfölj innehåller två versioner av säkerhetsreläerna: SRB 101Exi-modulen med en säkerhetskontakt och SRB 200Exi-versionen med två säkerhetskontakter. Båda versionerna används för att bearbeta signaler från nödstoppsstyrenheter, förreglingsanordningar och andra maskinsäkerhetskomponenter. För både SRB 101Exi och SRB 200Exi kan användaren välja mellan en automatisk återställningsfunktion (typversion 1A) eller en återställning med kantdetektering (1R).
SRB-EXi säkerhetsrelämoduler från den pålitliga partnern för maskinsäkerhet
Förutom säkerhetsrelämodulerna SRB-EXi omfattar Schmersals omfattande produktsortiment även andra säkerhetsrelämoduler från PROTECT SRB-serien för säker utvärdering av kopplingssignaler. Signalanordningarna kan t.ex. vara nödstoppsknappar, elektromekaniska lägesbrytare, säkerhetsbrytare, solenoidförreglingar på skjutbara, gångjärnsförsedda eller avtagbara skydd. PROTECT SRB-moduler finns även för optoelektroniska skyddsanordningar (AODP).
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.