Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
I motsats till elektromekaniska säkerhetsbrytare i kategori 2 möjliggör säkerhetssensorer för maskiner beröringsfri positionsavkänning av skyddsdörrar. Detta är särskilt fördelaktigt för maskiner som utsätts för höga halter av damm och smuts och inom hygienkänsliga områden som t.ex. livsmedelsindustrin. Såväl elektroniska som magnetiska säkerhetssensorer består av en sensor och ett mål som kommunicerar med varandra utan att beröra varandra. Om målet detekteras av sensorn stängs skyddsdörren och säkerhetskretsen. Maskinen kan tas i drift.
De elektroniska säkerhetssensorerna i CSS- och RSS-serierna erbjuder ökad tolerans mot felinställning av skyddsdörrar, möjliggör diagnostikrelevant information och förenklar utvärderingen av säkra signaler. Ett annat argument för att använda dessa säkerhetssensorer för maskiner är det ökade manipulationsskyddet som den individuella kodningen ger.