Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Arkiv
  2. Säkerhetssensorer (arkiv)

Säkerhetssensorer (arkiv)

Arkiv
BNS 16

BNS 16

Till kategori
Arkiv
BNS 30

BNS 30

Till kategori
Arkiv
BNS 33

BNS 33

Till kategori
Arkiv
BNS 33S

BNS 33S

Till kategori
Arkiv
BNS 36

BNS 36

Till kategori
Arkiv
BNS 120

BNS 120

Till kategori
Arkiv
BNS 180

BNS 180

Till kategori
Arkiv
BNS 250

BNS 250

Till kategori
Arkiv
BNS 260

BNS 260

Till kategori
Arkiv
BNS 300

BNS 300

Till kategori
Arkiv
BNS 303

BNS 303

Till kategori
Arkiv
CSS 16

CSS 16

  • •NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; RSS16)
  • •Plasthus
  • •Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • •Felinriktad aktivering möjlig
  • •55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • •Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • •Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • •Tidig varning vid arbete nära gränsen för sensorns hysteresområde
  • •Självövervakande seriekoppling av 16 sensorer
  • •2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
Till kategori
Arkiv
CSS 34

CSS 34

  • •1 x Anslutningskabel 8-polig
  • •Aktivering från toppen
  • •utgång för serie diagnos
  • •Max. 31 sensorer kan seriekopplas.
Till kategori
Arkiv
CSP 34

CSP 34

  • •NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; RSS 36 I)
  • •Plasthus
  • •Elektroniskt kontaktfritt, kodat system
  • •Manipuleringsskydd genom individuell parning av sensor och aktiveringsorgan
  • •Felinriktad aktivering möjlig
  • •Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • •Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • •2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
  • •Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
Till kategori
Arkiv
CSS 180

CSS 180

Till kategori
Arkiv
CSS 300

CSS 300

  • •Max. 31 sensorer kan seriekopplas.
  • •Stickkontakt M12, 8-polig
  • •Ø M30
  • •Hög repeternoggrannhet för kopplingspunkterna
  • •Max. längd för sensorkedjans 200 m
  • •2 kortslutningssäkra PNP säkerhetsutgångar
  • •Övervakar kortslutning mellan kanalerna, kabelavbrott och ev. inverkan från främmande spänning.
  • •Säkerhetssensor kan även integreras bakom V4A-skydd
  • •Plasthus
Till kategori
Arkiv
RSS 16 image

RSS 16

Till kategori
Arkiv
RSS 36

RSS 36

Till kategori