SD-I-U-DN
Artikelnummer:101209432

Produktbeskrivning
- UNIVERSAL-Gateway för seriekoppling av diagnossignalen på säkerhetssensorer med SD-Interface.
- Via fältbussinterfacet kan stora mängder status och diagnosinformation överföras från
SD-enheterna till styrsystemet. - Seriekoppling av diagnossignalen från max. 31 säkerhetssensorer
- Seriekoppling av olika enheter möjlig
- Minskad tid och kostnad för kabeldragning med seriekoppling av säkerhetskretsarna och diagnoskablar
- Automatisk adressering av enheterna i SD-interfacet
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSD-I-U-DN
Artikelnummer (beställningsnummer)101209432
EAN (European Article Number)4030661448886
eCl@ss nummer, version 12.027-23-02-06
eCl@ss nummer, version 11.027-23-02-06
eCl@ss nummer, version 9.027-23-02-08
ETIM-nummer, version 7.0EC001099
ETIM-nummer, version 6.0EC001099
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Bruttovikt200g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal1
Mekaniska data
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
AnslutningFjäderanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd50mm
Höjd100mm
Djup80mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur+0 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +75 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum85%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 ... 57 Hz, amplitud 0,35 mm57 ... 150 Hz, med 5 g
tålighet mot chock10 g
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 V
Märkstötspänning Uimp0,5kV
Overvoltage categoryII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +20 % (stabiliserad PELV)
Märkspänning24VDC
Märkström500mA
Elektriska data - kommunikationsprotokoll
Feldbus ProtokollDeviceNet
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitetEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
Interfering radiationIEC 61000-6-4 (2002)
EMC ratingEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)SäkerhetssensorSkyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-23 06:39