SD-Y-POWER
Artikelnummer:103009361

Produktbeskrivning
- Tillbehör för serieanslutning med seriell diagnostik
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSD-Y-POWER
Artikelnummer (beställningsnummer)103009361
EAN (European Article Number)4030661469416
eCl@ss nummer, version 12.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 11.027-44-01-06
eCl@ss nummer, version 9.027-44-01-06
ETIM-nummer, version 7.0EC002925
ETIM-nummer, version 6.0EC002925
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
UtförandeY-adapter
Anslutning (elektrisk)1 x koppling, 8-polig1 x stickkontakt, 4-polig1 x stickkontakt, 8-polig
Bruttovikt50g
Mekaniska data - mått
Längd54,5mm
Bredd38mm
Höjd20mm
ISO-gängans diameterM12
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
Elektriska data
Märkspänning30VDC
Märkström4.000mA
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)Nyckelbrytare med lås och sensorer
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-02 20:36