SDG01.3330
Artikelnummer:101016697

Produktbeskrivning
- Huvudposition framåt
- metallhus
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Lång livslängd
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSDG01.3330
Artikelnummer (beställningsnummer)101016697
EAN (European Article Number)4030661611570
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt425g
Allmänna data - Egenskaper
Antal säkerhetskontakter3
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
tvångsöppningssträcka14mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum5N
Note (Positive break force)per NC-kontakt
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,5 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd50mm
Sensorns höjd152mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 10:27