SE-CC 1301 SPIRALKABEL
Artikelnummer:101158587

Produktbeskrivning
- Anslutningskabel 4-polig
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSE-CC 1301 SPIRALKABEL
Artikelnummer (beställningsnummer)101158587
EAN (European Article Number)4030661291567
eCl@ss nummer, version 12.027-06-01-02
eCl@ss nummer, version 11.027-06-01-02
eCl@ss nummer, version 9.027-06-23-08
ETIM-nummer, version 7.0EC000247
ETIM-nummer, version 6.0EC000247
Globala egenskaper
Bruttovikt200g
Allmänna data - Egenskaper
HalogenfriJa
Antal kabelledare4
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd3m
Number of cable wires4
Ledararea0,25mm²
Cable diameter5,8mm
Kabelmantelns färgsvart
Kabelmantelns materialTPU
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-40 ... +90 °C
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp1,5kV
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum79Ω
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-10 21:54