SE-J2 M16
Artikelnummer:101188728

Produktbeskrivning
- plastic assembly housing
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSE-J2 M16
Artikelnummer (beställningsnummer)101188728
EAN (European Article Number)4030661344737
eCl@ss nummer, version 12.027-27-34-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-34-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-34-01
ETIM-nummer, version 7.0EC002887
ETIM-nummer, version 6.0EC002887
Globala egenskaper
Kapslingens materialPolycarbonat
Kapslingens färgGrå
Bruttovikt70g
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x M16 x 1,5
Mekaniska data - mått
Längd50mm
Bredd50mm
Höjd35mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-01 15:22