SEP01.4.2.0.22/95
Artikelnummer:101022771
Arkiv

Produktbeskrivning
- Nödstoppsknapp i metallversion Ø 49 mm
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 42 mm
- metallhus
- med demonterbart aluminiumskydd på under- och baksida
- Stativ- och väggmontering möjlig
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSEP01.4.2.0.22/95
Artikelnummer (beställningsnummer)101022771
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001260
ETIM-nummer, version 6.0EC001260
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Kapslingens färgRAL 7004
Bruttovikt4.200g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Konstruktionssats möjlig Ja
Antal nödstoppsknappar1
Antal öppnare2
Antal slutare2
Antal fungerande tryckknappar (positionerar delar)2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Bredd460mm
Höjd160mm
Djup140mm
Längd x bredd x höjdFungerande tryckknappar (positionerar delar): 42 mmNödstopp svamptrycke: 49 mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui440 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Note (General)En sl-/en br-kontakt per enhet, en sl-/en br-kontakt för nödstopp
Note (Number of Emergency Stop button)Bestående av: EDP42SW; EF10.1; EF03.1
Note (Number of operating push buttons (positioning parts))Bestående av: EDRR50RT; EFR; EF303.1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-28 07:38