SEP09.0.1.0.22/95
Artikelnummer:101022849

Produktbeskrivning
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm
- Aluminiumkapsling
- med demonterbart aluminiumlock på undersidan
- för separat montering av ställdon för tvåhandsmanövrering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSEP09.0.1.0.22/95
Artikelnummer (beställningsnummer)101022849
EAN (European Article Number)4250116203246
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001260
ETIM-nummer, version 6.0EC001260
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Ändplattornas materialAluminium
Kapslingens färgRAL 7004
Bruttovikt3.500g
Allmänna data - Egenskaper
Konstruktionssats möjlig Ja
Antal öppnare2
Antal slutare2
Antal fungerande tryckknappar (positionerar delar)2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Bredd155mm
Höjd160mm
Djup150mm
Längd x bredd x höjdFungerande tryckknappar (positionerar delar): 55 mm
NotePer kapsling
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui440 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Note (General)Alternativt: Ställdon med lägre aktiveringskraftEn sl-/en br-kontakt per enhet
Note (Number of operating push buttons (positioning parts))Bestående av: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-05 06:53