SEPK02.0.L.22
Artikelnummer:101027369

Produktbeskrivning
- Plasthus
- obestyckad med 3 monteringshål
- obestyckad med 3 monteringshål Ø 22,3 mm
- 2 delkapsling
- Stativ- och väggmontering möjlig
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm
- 1 Nödstoppsknapp i termoplastversion
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSEPK02.0.L.22
Artikelnummer (beställningsnummer)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001260
ETIM-nummer, version 6.0EC001260
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt2.060g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Mekaniska data - mått
Bredd469mm
Höjd185mm
Djup140mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Note
Note (General)8 brytbara hål för extra driftenheter Ø 22,3 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-27 19:11