SEPLC05.2.1.0.22/95
Artikelnummer:101188802
Arkiv

Produktbeskrivning
- Nödstoppsknapp i metallversion Ø 49 mm
- 2 svarta aktiveringsknappar (placering av delar) Ø 55 mm i Metallfilmutförande
- Aluminiumkapsling
- Manöverpanel för kommando-och signalinstrument
- avtagbar aluminiumpanel B x H = 230 x 150 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSEPLC05.2.1.0.22/95
Artikelnummer (beställningsnummer)101188802
EAN (European Article Number)4250116203086
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001260
ETIM-nummer, version 6.0EC001260
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Ändplattornas materialAluminium
Kapslingens färgRAL 7004
Bruttovikt5.300g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Konstruktionssats möjlig Ja
Antal nödstoppsknappar1
Antal öppnare2
Antal slutare2
Antal fungerande tryckknappar (positionerar delar)2
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Bredd510mm
Höjd160mm
Djup175mm
Längd x bredd x höjdFungerande tryckknappar (positionerar delar): 55 mmNödstopp svamptrycke: 49 mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui440 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Tillbehör
Rekommendation (produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Note
Note (General)Alternativt: Ställdon med lägre aktiveringskraftEn sl-/en br-kontakt per enhet, en sl-/en br-kontakt för nödstopp
Note (Number of operating push buttons (positioning parts))Bestående av: EDP55SW; EF10.1; EF03.1Bestående av: EDRR50RT; EFR; EF303.1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-21 20:48