SEPLC05.2.L.22
Artikelnummer:101188796

Produktbeskrivning
- obestyckad med 3 monteringshål Ø 22,3 mm
- Aluminiumkapsling
- Manöverpanel för kommando-och signalinstrument
- avtagbar aluminiumpanel B x H = 230 x 150 mm
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSEPLC05.2.L.22
Artikelnummer (beställningsnummer)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001260
ETIM-nummer, version 6.0EC001260
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Kapslingens materialAluminium
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Ändplattornas materialAluminium
Kapslingens färgRAL 7004
Bruttovikt4.730g
Allmänna data - Egenskaper
lämplig för NÖDSTOPP Ja
Mekaniska data - mått
Bredd510mm
Höjd160mm
Djup175mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Note
Note (General)Alternativt: Ställdon med lägre aktiveringskraftEn sl-/en br-kontakt per enhet, en sl-/en br-kontakt för nödstopp
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-11 14:12