SET BC 2053-2
Artikelnummer:101115025

Produktbeskrivning
- Extra kullsnäpplås för stabil fasthållning av lätta till medeltunga skydd
- För separat montering på skyddet
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSET BC 2053-2
Artikelnummer (beställningsnummer)101115025
EAN (European Article Number)4030661100623
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Globala egenskaper
Bruttovikt19g
Mekaniska data
Hållkraft inställbar upp till {N}100N
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-31 06:01