SET SL 300-0200
SET SL 300-0200
Downloads
- Robust konstruktion
- 2 Kontakter
- Kan eftermonteras på t.ex. maskiner för limapplicering eller fanerpressmaskiner.
- Diverse längder finns
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
SET SL 300-0200 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101099587 |
EAN (European Article Number) |
4030661269702 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Notera: Positionsbrytaren med säkerhetsfunktion ingår inte i leveransen. Följande varianter står till förfogande: 1 NO / 1 NC T3K 335-11Z-U90 - Metallhus T3K 336-11Z-U90 - Plasthus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
med kvarstående |
Plast, termoplast |
med Profillist |
Aluminium |
Sidoplattans material |
Aluminium |
Bruttovikt |
1 600 g |
Mekaniska data - mått
Bredd |
100 mm |
Höjd |
260 mm |
Längd (L1) |
200 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Elektriska data
Kopplingsdon |
se instruktion till brytaren |
Kopplingsprincip |
se instruktion till brytaren |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Skyddsprofil Kvarstående |
Leveransomfång monteringsmaterial |
Profil Sidoplattor |
Språk filter
Datablad
Montage och anslutningsanvisningar
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-09-21 23:25