SET SL 300-0210
Artikelnummer:101173948
Arkiv

Produktbeskrivning
- Robust konstruktion
- 2 Kontakter
- Kan eftermonteras på t.ex. maskiner för limapplicering eller fanerpressmaskiner.
- Diverse längder finns
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSET SL 300-0210
Artikelnummer (beställningsnummer)101173948
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-90
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-90
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-90
ETIM-nummer, version 7.0EC002887
ETIM-nummer, version 6.0EC002887
Tilläggsinformation, BeställningsinformationNotera: Positionsbrytaren med säkerhetsfunktion ingår inte i leveransen. Följande varianter står till förfogande: 1 NO / 1 NC T3K 335-11Z-U90 - Metallhus T3K 336-11Z-U90 - Plasthus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
med kvarståendePlast, termoplast
med ProfillistAluminium
Sidoplattans materialAluminium
Mekaniska data - mått
Bredd100mm
Höjd260mm
Längd (L1)210mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-20 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +70 °C
Elektriska data
Kopplingsdonse instruktion till brytaren
Kopplingsprincipse instruktion till brytaren
Leveransomfång
LeveransomfångKvarståendeSkyddsprofil
Leveransomfång monteringsmaterialProfilSidoplattor
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-27 23:03