SET UDS/USB
Artikelnummer:101182090
Arkiv

Produktbeskrivning
- Enkel in- och avläsning av data från USP-PI
- Skapa profiler i MS Excel®
- Grafisk bild på hissens schaktschema
- Kopiering av data mellan flera USP-PI
- Arkivering av schaktkopior
- Anslutning via USB eller RS-232-gränssnitt
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSET UDS/USB
Artikelnummer (beställningsnummer)101182090
EAN (European Article Number)4030661316789
eCl@ss nummer, version 12.019-20-90-90
eCl@ss nummer, version 11.019-20-90-90
eCl@ss nummer, version 9.019-20-90-90
ETIM-nummer, version 7.0EC001413
ETIM-nummer, version 6.0EC001413
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version 1.0
Leveransomfång
LeveransomfångKabel (USB-omformare)Kabel (USP-PI-omformare)Programvara för upp-/nerladdning (UDS)USBRS 485 omformare och drivrutin
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 16:32