SEW103
Artikelnummer:101009577

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSEW103
Artikelnummer (beställningsnummer)101009577
EAN (European Article Number)4030661612706
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002594
ETIM-nummer, version 6.0EC002594
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcURus
Globala egenskaper
FöreskrifterDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetIEC 60068-2-30
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kapslingens materialPolyamid PA 66 GV självsläckande, mycket lättantändlig
Bruttovikt39g
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare1
Antal slutare1
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC)20.000.000kopplingar
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
Note (B10D Normally open contact (NO))vid 10% Ie belastning
B10D-värde, NC/NO20.000.000kopplingar
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum30.000.000kopplingar
Aktiveringskraft10N
tvångsöppningssträcka2mm
Notera (kontaktstudslängd)Kontaktstudsar vid aktiveringshastighet 100 mm/s
Mechanical data - Connection technique
Connector position Centrerad
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Omgivningsförhållanden
Omgivningstemperatur-40 ... +80 °C
Vibrationstålighet10 … 200 Hz, med 15 g
tålighet mot chock30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp2,5kV
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning400VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Klenspänningsduglig≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens3.600/h
Kontakternas material, elektrisktguldpläterat silver
Elektriska data - Kontakter
Voltage, Utilisation category AC-15250VAC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-13 15:39