SFB-EIP-8M12-IOP
Artikelnummer:103015480

Produktbeskrivning
- Säkerhetsfältbox med EtherNet/IP med CIP Safety
- För anslutning av upp till 8 säkerhetskomponenter
- Integrerad dual-port switch
- Skyddsklass IP66, IP67
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSFB-EIP-8M12-IOP
Artikelnummer (beställningsnummer)103015480
EAN (European Article Number)4030661628691
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001599
ETIM-nummer, version 6.0EC001599
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜVUKCA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Kapslingens materialPlast, Polyamid PA 6 GF
Beteckningsskyltens materialPlast, Polyamid PA
Material of viewing windowPolyamide PACM 12
Material of electronic encapsulationPolyurethane 2K PU
Bruttovikt649g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad indikering, allmäntJa
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Säkerhetsklassificering - 2-kanaliga säkerhetsingångar
Performance Level, up toe
Kategori4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH värde1,10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Livslängd20År
Response time of local safety input ⇒ Fieldbus, maximum20ms
NoticeThe SFB fulfils the requirements as PDDB (proximity switch with defined behaviour under fault conditions) according to EN 60947-5-3 in combination with magnetic sensors (2 NC contacts) up to PL e / SIL 3.
Säkerhetsklassificering - 1-kanaliga säkerhetsingångar
Performance Level, up tod
Kategori2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH värde2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in1
Livslängd20År
Response time of local safety input > Fieldbus, maximum20ms
Test interval for error detection10s
Säkerhetsklassificering - 1-kanaliga säkerhetsutgångar
Performance Level, up tod
Kategori3
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH värde1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Livslängd20År
Reaction time Fieldbus > local safety output50ms
Säkerhetsklassificering - 2-kanaliga säkerhetsutgångar
Performance Level, up toe
Kategori4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH värde1,20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in3
Livslängd20År
Reaction time Fieldbus > local safety output50ms
Mekaniska data
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M6
Åtdragningsmoment för fästskruvarna, maximum3Nm
Utformning av fästskruvarna, visningsfönster2x TX10 (Torx)
Åtdragningsmoment för fästskruvarna för visningsfönstret, maximalt0,6Nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningM12 Elektriska data / kontakter
Anslutning kontakt, ingång/utgångX0 - X7: M12, 8-polig, A-kodad
Terminal Connector, Power I/OM12 POWER, 4-pole, T-coded
Terminal Connector, Field busM12, 4-pole, D-coded
Elektriska anslutningens åtdragningsmoment, minimum0,8Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum1,5Nm
Mekaniska data - mått
Längd222,8mm
Bredd63mm
Höjd36,1mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP66IP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Relativ fuktighet, minimum10%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Vibrationstålighet10 … 150 Hz, Amplitud 0,35 mm / 5 g
tålighet mot chock30 g / 11 ms
SkyddsklassIII
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 % (stabiliserad PELV)
Öppningsström200mA
Märkspänning24VDC
Märkström10.000mA
Notera (elektriska data, avsäkring)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Beredskapsfördröjning, maximum12.000ms
Device Watchdog Time12ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Elektriska data - kommunikationsprotokoll
Feldbus ProtokollEtherNet/IP / CIP Safety
Fieldbus specificationV1.27
Specification safety fieldbusV2.22
Fieldbus propertiesDevice Level Ring (DLR)
Transfer rate100 Mbit/s Full Duplex
AdressingDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Integrated switchDual Port, 100 Mbit/s
Fieldbus servicesLLDP
Service interfaceWEB-Interface HTTP
Elektrische Daten - Geräteanschlüsse
Beteckning, anslutning av enheterX0 ... X7
Kabellängd, anslutning av enhet30m
Elektrische Daten - Spannungsversorgung externer Geräte
Designation, Power supplyA1 and A2
Märkspänning24VDC
Märkström800mA
Internt elektriskt säkringsskydd1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Electrical data - Safety digital inputs
Beteckning, säkerhetsingångarX1 och X2
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)13 V ... 30 V (high)
Brytström på 24V6mA
Tillåten restström för styrningen1mA
Testpulsens varaktighet, minimum0,01ms
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum20ms
Testpulsintervall, maximalt120.000ms
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1C2C3
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarDO
Utförande på kontakterkortslutningssäker, PNP
Spänningsfall Ud, maximum2V
Restström Ir, maximum0,5mA
Spänning, brukskategori DC-1224VDC
Ström, brukskategori DC-120,8A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-130,8A
Note, Utilisation category DC-13Inductive load, maximum 400 mH
Kopplingsfrekvens, maximum1Hz
Testpulsens varaktighet, max1ms
Testpulsintervall, minimum15ms
Testpulsintervall, maximalt500ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC1
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1
Elektrische Daten - Diagnose Eingänge / FB-Interface
Beteckning, diagnostiska ingångar / FB-gränssnittDI
Kopplingsnivåer−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Öppningsström på 24V12mA
Filter för avvisning av ingång10ms
Dataöverföringshastighet FB-gränssnitt19,2 kBaud
Elektriska data - Taktutgång
Designation, Test pulse outputsY1 and Y2
Utförande bistabila kontaktershort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Restström Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Y1 Nominell driftström vid 24 V15mA
Y2 Nominell driftström vid 24 V10mA
Y2 Nominell driftsström vid 0 V30mA
Testpulsintervall, typiskt500ms
Testpulsens varaktighet, max1ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1
Statusindikering - LED 01
LED statusError LED device port
LED positionE: 0 ... 7
LED-färggrön/röd
Statusindikering - LED 02
LED statusInput LED device port
LED positionI: 0 ... 7
LED-färggul
Statusindikering - LED 03
LED statusLED Link Ethernet port
LED positionL: P1 + P2
LED-färggrön
Statusindikering - LED 04
LED statusLED Activity Ethernet port
LED positionA: P1 + P2
LED-färggul
Statusindikering - LED 05
LED statusModule status LED
LED position"MS": Module
LED-färggrön/röd
Statusindikering - LED 06
LED statusNetwork Status LED
LED position"NS": Module
LED-färggrön/röd
Statusindikering - LED 07
LED statusFieldbox error LED
LED position"Err": Module
LED-färggrön/röd
Statusindikering - LED 08
LED statusPower-LED fieldbox
LED position"Pwr": Module
LED-färggrön
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Säker fältbox med decentraliserade I/O´s
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-15 08:00