SG6
Artikelnummer:103001596

Beställningsinformation
ProduktbeteckningSG6
Artikelnummer (beställningsnummer)103001596
EAN (European Article Number)4030661472041
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-92
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-92
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
Kapslingens materialMetallfilm
Kapslingsbeläggningens materialpulverbelagd
Kapslingens färgRAL 1021
Bruttovikt18.600g
Mekaniska data - mått
Bredd110mm
Höjd2.134mm
Djup110mm
Note
Note (General)Lämplig för en SLC-säkerhetsljusridå med en skyddsfältshöjd på upp till 1930 mm.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-19 04:59