SHGV-SR/GN
Artikelnummer:101160197

Produktbeskrivning
- grön
- Färgat nyckelgrepp
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSHGV-SR/GN
Artikelnummer (beställningsnummer)101160197
EAN (European Article Number)4030661486369
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Tilläggsinformation, BeställningsinformationNotera: Båda nyckelhalvorna på nyckeln kan limmas med ett vanligt i handeln förekommande cyankrylatlim för teknisk plast. Läs limtillverkarens instruktioner för tillvägagångssätt och säkerhet
Globala egenskaper
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)grön
Bruttovikt20g
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Förpackning (enhet om 5 stycken)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-29 10:00