SHGV-SR/RT
Artikelnummer:101160196

Produktbeskrivning
- röd
- Färgat nyckelgrepp
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSHGV-SR/RT
Artikelnummer (beställningsnummer)101160196
EAN (European Article Number)4030661605883
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Tilläggsinformation, BeställningsinformationNotera: Båda nyckelhalvorna på nyckeln kan limmas med ett vanligt i handeln förekommande cyankrylatlim för teknisk plast. Läs limtillverkarens instruktioner för tillvägagångssätt och säkerhet
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Förpackning (enhet om 5 stycken)
Globala egenskaper
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)röd
Bruttovikt20g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-21 03:23