SHGV/B01/160+BO
Artikelnummer:101198133

Produktbeskrivning
- Minimal aktiveringsradie 400 mm
- Rak nyckel
- Aluminiumkapsling
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSHGV/B01/160+BO
Artikelnummer (beställningsnummer)101198133
EAN (European Article Number)4030661594712
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialAluminium / stål kromaterat
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Låscylinderns materialStål
Kapslingens färgröd
Nyckelns färgSilver
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)Silver
Bruttovikt450g
Allmänna data - Egenskaper
Antal aktiveringsriktningar4
Number of keys1
Mekaniska data
Nyckelrak
Nyckelomkopplarens positioncentrerad
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Klämkraft FZh enligt EN ISO 141191.300N
Klämkraft Fmax, maximum1.750N
Hållkraft5N
Aktiveringshastighet, maximum0,2m/s
Nyckelnummer160
Mekaniska data - mått
Längd87mm
Bredd40mm
Höjd103mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +70 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +80 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
beständig mot vibrationerBeständig mot vibrationer: 15 g / 10…200 Hz
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens5/h
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)avtagbart skyddförreglingsbrytare för svänfgbara skyddskjutbar skyddsanordning
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-29 12:03