SHGV/ESS21S2/B/101/103
Artikelnummer:137001043

Produktbeskrivning
- Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
- HS locking system-compatible versions possible
- Key switch including mounting flange and contact element
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSHGV/ESS21S2/B/101/103
Artikelnummer (beställningsnummer)137001043
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-43
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-43
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, version 7.0EC001029
ETIM-nummer, version 6.0EC001029
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
UtförandeNyckelomkopplare - Frontplåtsmontering
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Typ av tätningLäpptätningarMembran
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Låscylinderns materialStål
Frontringens materialAluminium
Låscylinderns färgSilver
Kontaktelementets färgSvart
Frontringens färgSilver
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud)Silver
Allmänna data - Egenskaper
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal extra kontakter1
Antal stänger1
Antal brytarpositioner2
Mekaniska data
ÖppningVridbar upplåsare
Nyckelutdragsläge90°Position I
hållkraftpositionhöger
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
MonteringMonteringsfläns
Åtdragningsmoment skruv0,6Nm
Nyckelnummer101
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum2,5 mm², fast2,5 mm², flexibel
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Åtdragningsmoment klämmor1Nm
Mekaniska data - mått
Längd x bredd x höjdHöjd med nyckel (och kontaktdon): 60 mm (119 mm)
Frontringens diameter29,5mm
Låscylinderns diameter22mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått40 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Kopplingsutrymmets skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +75 °C
tålighet mot chock110 g / 4 ms
beständig mot vibrationerBeständig mot vibrationer: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-158A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-135A
Klenspänningsduglig≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
KopplingsdonNC, NO
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontaktstudslängd, maximum5ms
Maximal omkopplingsfrekvens5/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-24 10:09