SLB 200-C04-1R
Artikelnummer:101138897
Arkiv

Produktbeskrivning
- Upp till 2 ljusridåpar SLB 200 kan anslutas
- 1 säkerhetskontakt
- 1 Signalutgång
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSLB 200-C04-1R
Artikelnummer (beställningsnummer)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, version 7.0EC001831
ETIM-nummer, version 6.0EC001831
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Reaktionstid, maximum30ms
Bruttovikt350g
Allmänna data - Egenskaper
ResetingångJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Reset hjälp av flankdetekteringJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal4
Antal säkerhetskontakter1
Antal signalutgångar1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tilld
Kategori2
Safety Integrity Level (SIL) 2
Livslängd20År
Mekaniska data
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, maximum4 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd84mm
Djup118mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur+0 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +80 °C
Vibrationstålighet10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock10 g / 16 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4,8kV
Overvoltage categoryII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -20 % / +20 %
Märkspänning24VDC
Märkström180mA
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-132A
Beredskapsfördröjning, maximum300ms
Kopplingsfrekvens, maximum10Hz
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesRELÄ, grön: Säkerhetskontakt stängdRELÄ, röd: Säkerhetskontakt öppen
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)Ljusbommar
Note
Note (General)De nödvändiga funktionerna kan väljas med hjälp av de interna DIP-brytarna.Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.Ta av locket på säkerhetsreläet för att ställa in önskat driftssätt och antal anslutna ljusridåer Im Samtliga brytare i läge 1 vid leverans.Testtryckknapp (T): Testtryckknappen ansluts till X13 och X14 för att utföra en kontroll av ljusridåns övervakningsfunktion. Klämma X15 och X16 måste bryggas.
DIP switch 1, Position 1Med test av kontaktorfunktion
DIP switch 1, Position 2Utan test av kontaktorfunktion
DIP switch 2, Position 1Med start-/återstartspärr
DIP switch 2, Position 2Utan start-/återstartspärr
DIP switch 3, Position 1Anslutning av 2 ljusridåer
DIP switch 3, Position 2Anslutning av 1 ljusridå
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Kontaktorkontroll: För att övervaka en extern kontaktor ansluts återkopplingskretsen till X17 och X18. Klämma X19 och X20 måste bryggas.Kopplingsdiagrammet visas för strömlöst tillstånd.Övervakning av upp till 2 par ljusridåer och kontaktorer med hjälp av säkerhetsreläet SLB 200-CResettryckknapp (S): Resettryckknappen kan användas för att starta övervakningen av ljusridåerna inför en ny start eller efter ett avbrott. Klämma X3 och X4 måste bryggas. Endast ett par ljusridåer kan anslutas.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-27 16:36