SLB 200-E31-21
Artikelnummer:101138921
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLB240)
- Område 4 m
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSLB 200-E31-21
Artikelnummer (beställningsnummer)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, version 7.0EC001831
ETIM-nummer, version 6.0EC001831
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1
Kapslingens materialPlast
Reaktionstid, maximum30ms
Note (Lateral force at bolt return)Endast i kombination med en säkerhetsmonitor
Bruttovikt70g
Allmänna data - Egenskaper
SändareJa
Integrerad indikering, status Ja
Klassificering
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-12
Mekaniska data
Räckvidd, skyddsfält, minimum0m
Räckvidd, skyddsfält, maximum4m
Våglängd för laserdiod880nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningKabel med stickkontakt M8
Anslutning kontakt, sändareKontakt M8, 3-polig, med 10 cm kabel
Mekaniska data - mått
Sensorns längd18,8mm
Sensorns bredd30,8mm
Sensorns höjd50,3mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-10 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +80 °C
Skyddsklass0
Elektriska data
Kabelns längd, maximum50m
Elektriska data - Digital utgång
Utförande bistabila kontakterEndast i kombination med en säkerhetsmonitor SLB 200-C
Statusindikering
Indicated operating stateskopplingsvillkornersmutsning
Tillbehör
Recommended safety switchgearSLB 200-C04-1R
Note
Note (Restart interlock)Endast i kombination med ett säkerhetsrelä
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 20:42