SLB 400-R50-21P
Artikelnummer:101146816
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLB440)
- Område 15 m
- Stickkontakt kan roteras
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSLB 400-R50-21P
Artikelnummer (beställningsnummer)101146816
EAN (European Article Number)4030661286778
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, version 7.0EC001831
ETIM-nummer, version 6.0EC001831
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatIFA
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1
Kapslingens materialPlast
Reaktionstid, maximum25ms
Note (Lateral force at bolt return)Endast i kombination med en säkerhetsmonitor
Bruttovikt39g
Allmänna data - Egenskaper
MottagareJa
Integrerad indikering, status Ja
Klassificering
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-14
Mekaniska data
Räckvidd, skyddsfält, minimum0m
Räckvidd, skyddsfält, maximum15m
Våglängd för laserdiod880nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 4-polig, vridbar
Mekaniska data - mått
Sensorns längd63,5mm
Sensorns bredd17mm
Sensorns höjd50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur+0 ... +60 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +80 °C
Skyddsklass0
Elektriska data
Kabelns längd, maximum100m
Elektriska data - Digital utgång
Utförande bistabila kontakterEndast i kombination med en säkerhetsmonitor SLB 400-C
Statusindikering
Indicated operating stateskopplingsvillkornersmutsning
Tillbehör
Recommended safety switchgearSLB 400-C10-1R
Note
Note (Restart interlock)Endast i kombination med ett säkerhetsrelä
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-26 13:49