SLB440-ER-2-ST
Artikelnummer:103013522

Produktbeskrivning
- Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
- Omfattande skyddsfält 75 m (reserv upp till 90 m)
- Säkra utgångar upp till PLe
- Automatstart eller återstartspärr
- Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
- Utförande med värme för utomhusanvändning ner till –30 °C
- Inställningshjälp och diagnosindikering
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSLB440-ER-2-ST
Artikelnummer (beställningsnummer)103013522
EAN (European Article Number)4030661492346
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-01
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-01
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-01
ETIM-nummer, version 7.0EC001831
ETIM-nummer, version 6.0EC001831
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kodning ljusridåstråle2
Kapslingens materialAluminium
Reaktionstid, maximum22ms
Reaktionstid, minimum7ms
Bruttovikt170g
Allmänna data - Egenskaper
ÅterstartsspärrJa
Strålkodning Ja
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Antal säkra digitala utgångar2
Antal strålar1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-14
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s40mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum0,3m
Räckvidd, skyddsfält, maximum15m
Våglängd för laserdiod880nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt M12
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 5-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 4-polig
Mekaniska data - mått
Längd33mm
Bredd27,8mm
Höjd91mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-30 ... +70 °C
SkyddsklassIII
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal24V
Elektrisk märkeffekt för mottagare, maximum5W
Sändarens elektriska märkeffekt, maximum5W
Kabelns längd, maximum100m
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum0,2A
Utförande på kontakterPNP
Tillbehör
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-19 07:54