SLB440-ER-3-LST
Artikelnummer:
103013527
SLB440-ER-3-LST
Artikelnummer:
103013527
- Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
- Omfattande skyddsfält 75 m (reserv upp till 90 m)
- Säkra utgångar upp till PLe
- Automatstart eller återstartspärr
- Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
- Utförande med värme för utomhusanvändning ner till –30 °C
- Inställningshjälp och diagnosindikering
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SLB440-ER-3-LST |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103013527 |
EAN (European Article Number) |
4030661492391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001831 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001831 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Kodning ljusridåstråle |
3 |
Kapslingens material |
Aluminium |
Reaktionstid, maximum |
22 ms |
Reaktionstid, minimum |
7 ms |
Bruttovikt |
180 g |
Allmänna data - Egenskaper
Återstartsspärr |
Ja |
Strålkodning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Integrerad indikering, diagnos |
Ja |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Antal strålar |
1 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s |
40 mm |
Räckvidd, skyddsfält, minimum |
0,3 m |
Räckvidd, skyddsfält, maximum |
15 m |
Våglängd för laserdiod |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning kontakt, mottagare |
Kabel med stickkontakt M12, 5-polig |
Anslutning kontakt, sändare |
Kabel med stickkontakt M12, 4-polig |
Mekaniska data - mått
Längd |
33 mm |
Bredd |
27,8 mm |
Höjd |
72 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal |
24 V |
Elektrisk märkeffekt för mottagare, maximum |
5 W |
Sändarens elektriska märkeffekt, maximum |
5 W |
Kabelns längd, maximum |
100 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum |
0,2 A |
Säkerhetsutgång |
p-type |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
BG-certifikat
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
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 20:10