SLB440-ER-4-ST-H
Artikelnummer:103015486


Produktbeskrivning
- Kompakt konstruktion med integrerad utvärdering
- Omfattande skyddsfält 75 m (reserv upp till 90 m)
- Säkra utgångar upp till PLe
- Automatstart eller återstartspärr
- Stabilt metallhus med kontakt M12 eller kabel
- Utförande med värme för utomhusanvändning ner till –30 °C
- Inställningshjälp och diagnosindikering