SLC 220-E/R1225-80-69-RFB-H
Artikelnummer:101206591
Arkiv

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP65
- Typ 2 enligt IEC 61496-1
- Upplösning 30 och 80 mm
- Skyddsfältets höjd från 175 mm … 1675 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSLC 220-E/R1225-80-69-RFB-H
Artikelnummer (beställningsnummer)101206591
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kapslingens materialAluminium
Reaktionstid, maximum18ms
Bruttovikt5.500g
Allmänna data - Egenskaper
ÅterstartsspärrJa
AvskärmningsfunktionJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Antal säkra digitala utgångar2
Antal strålar16
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up tod
Kategori2
PFH värde3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL) 2
Mission time20Year(s)
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-12
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s80mm
Skyddsområdets höjd1.225mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum4m
Räckvidd, skyddsfält, maximum14m
Våglängd för laserdiod880nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd5m
Anslutning, kontaktStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareKabel med stickkontakt M12, 8-polig
Anslutning kontakt, sändareKabel med stickkontakt M12, 8-polig
Längd för ansluten kabel, maximum100m
Mekaniska data - mått
Diameter60mm
Sensorns höjd1.279mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-10 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +70 °C
SkyddsklassIII
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal24V
Elektrisk märkeffekt för mottagare8W
Sändarens elektriska märkeffekt4W
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum0,2A
Utförande bistabila kontakterPNP
Leveransomfång
LeveransomfångSändare + mottagare, monteringsvinkel
Tillbehör
Recommended safety switchgearSCR 211
Note
Note (General)Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 14:08