/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
SLC 220-E/R1675-30-RFBM | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 220
SLC 220-E/R1675-30-RFBM
SLC 220-E/R1675-30-RFBM
Arkiv
Artikelnummer:
101206274
Produktbeskrivning
Skyddsklass IP65
Typ 2 enligt IEC 61496-1
Upplösning 30 och 80 mm
Skyddsfältets höjd från 175 mm … 1675 mm
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel