SLC 410-E/R1660-90-B
Artikelnummer:101186015
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig (ersättning; SLC 420)
- Kategori enligt ISO 13849-1 4
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSLC 410-E/R1660-90-B
Artikelnummer (beställningsnummer)101186015
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kapslingens materialAluminium
Reaktionstid, maximum7ms
Allmänna data - Egenskaper
Strålkodning Ja
AvskärmningsfunktionJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Antal säkra digitala utgångar2
Antal strålar23
Klassificering
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-14
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s90mm
Skyddsområdets höjd1.660mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum0m
Räckvidd, skyddsfält, maximum18m
Våglängd för laserdiod950nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 8-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 5-polig
Längd för ansluten kabel, maximum100m
Mekaniska data - mått
Sensorns längd35mm
Sensorns bredd45mm
Sensorns höjd1.761mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-20 ... +70 °C
SkyddsklassIII
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal24V
Elektrisk märkeffekt för mottagare3W
Sändarens elektriska märkeffekt2W
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum0,5A
Utförande bistabila kontakterPNP
Leveransomfång
LeveransomfångSändare + mottagare, monteringsvinkel, T-spår mutter
Tillbehör
Recommended safety switchgearSCR 402R-301
Note
Note (General)Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 0,3 mA.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 08:52