SLC 420-E/R0170-30-RFBS
Artikelnummer:101206718
Arkiv

Produktbeskrivning
- Skyddsklass IP67
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Upplösning 14, 30 och 50 mm
- Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1770 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSLC 420-E/R0170-30-RFBS
Artikelnummer (beställningsnummer)101206718
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Master- eller slavfunktionslav
Kapslingens materialAluminium
Reaktionstid, maximum10ms
Bruttovikt1.140g
Allmänna data - Egenskaper
KaskaderbarJa
ÅterstartsspärrJa
Strålkodning Ja
AvskärmningsfunktionJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Antal säkra digitala utgångar2
Antal strålar8
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde6,19 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-14
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s30mm
Skyddsområdets höjd170mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum0,3m
Räckvidd, skyddsfält, maximum10m
Våglängd för laserdiod880nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 8-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 4-polig
Längd för ansluten kabel, maximum100m
Mekaniska data - mått
Diameter49mm
Sensorns höjd255mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-10 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
SkyddsklassIII
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal24V
Elektrisk märkeffekt för mottagare8W
Sändarens elektriska märkeffekt4W
Kabellängd (master/slav), maximum3m
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum0,5A
Utförande på kontakterPNP
Leveransomfång
LeveransomfångSats med 2 fästvinklar
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Note
Note (General)Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-22 19:22