/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
SLC 420 IP 69K
SLC 420-E/R0250-14-69-RFB
SLC 420-E/R0250-14-69-RFB
Arkiv
Artikelnummer:
101207004
Produktbeskrivning
Skyddsklass IP69K
Typ 4 enligt IEC 61496-1
Upplösning 14 mm och 30 mm
Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1450 mm
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel
SLC 420-E/R0250-14-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety