SLC 420-E/R1050-14-RFBM
SLC 420-E/R1050-14-RFBM
- Skyddsklass IP67
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Upplösning 14, 30 och 50 mm
- Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1770 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity) |
Ej tillgänglig! |
Produktbeteckning |
SLC 420-E/R1050-14-RFBM |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101206854 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Master- eller slavfunktion |
master |
Kapslingens material |
Aluminium |
Reaktionstid, maximum |
20 ms |
Bruttovikt |
4 310 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kaskaderbar |
Ja |
Återstartsspärr |
Ja |
Strålkodning |
Ja |
Avskärmningsfunktion |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Integrerad indikering, diagnos |
Ja |
Antal säkra digitala utgångar |
2 |
Antal strålar |
104 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
4 |
PFH värde |
6,19 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-1 |
4 |
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s |
14 mm |
Skyddsområdets höjd |
1 050 mm |
Räckvidd, skyddsfält, minimum |
0,3 m |
Räckvidd, skyddsfält, maximum |
7 m |
Våglängd för laserdiod |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontakt |
Stickkontakt |
Anslutning kontakt, mottagare |
Stickkontakt M12, 8-polig |
Anslutning kontakt, sändare |
Stickkontakt M12, 4-polig |
Längd för ansluten kabel, maximum |
100 m |
Mekaniska data - mått
Diameter |
49 mm |
Sensorns höjd |
1 135 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal |
24 V |
Elektrisk märkeffekt för mottagare |
8 W |
Sändarens elektriska märkeffekt |
4 W |
Kabellängd (master/slav), maximum |
3 m |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum |
0,5 A |
Säkerhetsutgång |
p-type |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Sats med 2 fästvinklar |
Tillbehör
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
Note
Note (General) |
Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA. |
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
Kontakt ordning
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-04-26 17:18