/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
SLC 420
SLC 420-E/R1610-50-RFBM
SLC 420-E/R1610-50-RFBM
Arkiv
Artikelnummer:
101207101
Produktbeskrivning
Skyddsklass IP67
Typ 4 enligt IEC 61496-1
Upplösning 14, 30 och 50 mm
Skyddsfältets höjd från 170 mm … 1770 mm
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel
SLC 420-E/R1610-50-RFBM | Schmersal - The DNA of Safety