/
/
Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
SLC 421-E/R0330-30-RFBC | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 421
SLC 421-E/R0330-30-RFBC
SLC 421-E/R0330-30-RFBC
Arkiv
Artikelnummer:
101212662
Produktbeskrivning
Skyddsklass IP67
Typ 4 enligt IEC 61496-1
Enkel parametrering med externa tryckknappar
Upplösning 14 och 30 mm
Lägg till i bevakningslistan
Jämför
Typnyckel