SLC 430-E/R0684-30-RF-SYS
Artikelnummer:101207676
Arkiv

Produktbeskrivning
- NOTERA: Ej tillgänglig
- miniatyrstomme
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Upplösning 30 mm
- Skyddsfältets höjd från 236 mm … 1804 mm
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningSLC 430-E/R0684-30-RF-SYS
Artikelnummer (beställningsnummer)101207676
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kapslingens materialAluminium
Reaktionstid, maximum50ms
Bruttovikt1.550g
Allmänna data - Egenskaper
ÅterstartsspärrJa
Strålkodning Ja
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
Antal säkerhetskontakter2
Antal strålar24
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s30mm
Skyddsområdets höjd684mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum0,2m
Räckvidd, skyddsfält, maximum3,5m
Våglängd för laserdiod880nm
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd5m
AnslutningStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareKabel med stickkontakt M8, 4-polig
Anslutning kontakt, sändareKabel med stickkontakt M8, 4-polig
Längd för ansluten kabel, maximum100m
Mekaniska data - mått
Sensorns längd20mm
Sensorns bredd12mm
Sensorns höjd916mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-10 ... +70 °C
SkyddsklassIII
Elektriska data
Brytspänning OSSD, HIGH-signal24V
Elektrisk märkeffekt för mottagare4W
Sändarens elektriska märkeffekt4W
Electrical data - Safety digital outputs
Utgångsström (säker utgång), maximum4A
Utförande på kontakterPNP
Leveransomfång
LeveransomfångSändare + mottagare, monteringsvinkel
Tillbehör
Recommended safety switchgearNSR-0605
Note
Note (General)Vid fel (avbrott i matningen på 0 V) är den maximala läckströmmen 1 mA.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-27 18:47