SLC440-ER-0250-30-01
Artikelnummer:101216735

Produktbeskrivning
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Inställningshjälp integrerad
- Integrerad kontaktorövervakning
- Processäkerhet vid högsta tillgänglighet
- Användarvänlig parameterinställning utan hjälpmedel
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSLC440-ER-0250-30-01
Artikelnummer (beställningsnummer)101216735
EAN (European Article Number)4030661410081
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusECOLAB
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Notera (programvaruversion)as of 2021 Version 3.1
Kapslingens materialAluminium
Reaktionstid, maximum10ms
Bruttovikt630g
Bluetooth-överföringseffekt, maximal2µW
Bluetooth-överföringsfrekvens2.400 … 2.483GHz
Emissionsnivå för strålning enligt EN 12198-1Category 0
Riskgruppsmärkning av lampsystem i enlighet med EN 62471free group
Allmänna data - Egenskaper
ÅterstartsspärrJa
Test av kontaktorfunktion integreradJa
Strålkodning Ja
AvskärmningsfunktionJa
Display med sju segmentJa
Integrerad indikering, status Ja
Integrerad indikering, diagnosJa
BluetoothJa
Antal säkra digitala utgångar2
Antal strålar12
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Kategori4
PFH värde5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-14
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s30mm
Skyddsområdets höjd250mm
Skyddsområdets höjd, minimum3mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum0,3m
Räckvidd, skyddsfält, maximum10m
noteraReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Våglängd för laserdiod880nm
Mechanical data - Connection technique
Anslutning, kontaktStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 8-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 4-polig
Längd för ansluten kabel, maximum100m
Stickkontakt (mekanisk)with metal thread
Mekaniska data - mått
Sändarens höjd331mm
Mottagarens höjd341mm
Sensorns längd33mm
Sensorns bredd27,8mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz
tålighet mot chock10 g, 16 ms, enligt EN 60028-2-29
SkyddsklassIII
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -10 % / +10 %
Märkspänning24VDC
Märkström, Sändare200mA
Märkström, Mottagare700mA
Electrical data - Control inputs
Beteckning, styringångarRelease/restart and Restart 2
Kopplingsnivåer0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Strömförbrukning0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Aktiveringstid för manuell start50 … 1500ms
noterasignal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
Beteckning, kontaktorstyrning EDM (återkopplingsslingor)Contactor control
Kopplingsnivåer0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Strömförbrukning0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Svarstid för externa enheter, max500ms
Electrical data - Safety digital outputs
Beteckning, säkerhetsutgångarOSSD 1 och OSSD 2
Utgångsström (säker utgång), maximum0,25A
Utförande bistabila kontakterOSSD, kortslutningssäker, PNP
Restström Ir, maximum1mA
Testpulsintervall, typiskt750ms
Testpulsens varaktighet, max0,1ms
Klassificering ZVEI CB24I, källaC3
Klassificering ZVEI CB24I, minskaC1C2C3
Kapacitiv last, maximum2,2µF
Induktiv last, maximum2H
noteraThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Kopplingsspänning0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
noteraAccording to EN 61131-2
noteraIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Ledningsmotstånd, maximum2,5Ω
Statusindikering - LED 01
LED statusOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth
LED positionReceiver
Statusindikering - LED 02
LED statustransmitting and status
LED positionEmitter
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A
Stifttilldelning
ConnectionReceiver
PIN 1Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
PIN 224 VDC power supply
PIN 3OSSD 1 Safety output 1
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2
PIN 6DOUT Operating Mode
PIN 70 VDC power supply
PIN 8Contactor control Input EDM
ConnectionEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Leveransomfång
LeveransomfångSats med 2 fästvinklar
Tillbehör
Recommended safety switchgearSRB-E 301
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 00:14