SLC440AS-ER-0890-14
Artikelnummer:103007486

Produktbeskrivning
- Upplösning 14 mm
- Område 0,3 m … 7 m
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Integrerat AS interface
- Skyddsfältets höjd 170 mm - 1770 mm
- Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
- Statuslampa integrerad
Beställningsinformation
ProduktbeteckningSLC440AS-ER-0890-14
Artikelnummer (beställningsnummer)103007486
EAN (European Article Number)4030661449777
eCl@ss nummer, version 12.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 11.027-27-27-04
eCl@ss nummer, version 9.027-27-27-04
ETIM-nummer, version 7.0EC002549
ETIM-nummer, version 6.0EC002549
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatASi-SaWcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Aktiv principoptoelektronisk
Kapslingens materialAluminium
Reaktionstid, maximum23ms
Bruttovikt1.630g
Allmänna data - Egenskaper
SäkerhetsfunktionerJa
AvskärmningsfunktionJa
Display med sju segmentJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal strålar88
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 62061
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Säkerhetstyp i enligt IEC 61496-14
Mekaniska data
Detekteringsförmåga för provobjekt vid v = 1,6 m/s14mm
Skyddsområdets höjd890mm
Räckvidd, skyddsfält, minimum0,3m
Räckvidd, skyddsfält, maximum7m
Våglängd för laserdiod880nm
Mechanical data - Connection technique
AnslutningStickkontakt
Anslutning kontakt, mottagareStickkontakt M12, 5-polig
Anslutning kontakt, sändareStickkontakt M12, 4-polig
Mekaniska data - mått
Sändarens höjd1.003mm
Mottagarens höjd1.023mm
Sensorns längd33mm
Sensorns bredd27,8mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-10 ... +50 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10 … 55 Hz, amplitud 0,35 mm
tålighet mot chock10 g / 16 ms
SkyddsklassIII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data - AS-i
Märkspänning18 ... 31,6 VDC
AS-i Öppningsström, maximum50mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P1Strålkvalitet låg
AS-i Parameter bits, P2Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Enhetsfel (FID)
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Elektriska data - hjälpspänning (Aux)
Driftspänning24 VDC -15 % / +10 %
Power consumption, Receiver150mA
Power consumption, Transmitter75mA
Märkspänning24VDC
Fuse rating4A
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön/röd LED (AS-i Duo LED): Försörjningsspänning / Kommunikationsfel / Slavadress = 0 / Periferifel registrerat
Note
Anmärkning Spänning AUX DCstabilised PELV power supply
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-25 13:54