SLC440AS-ER-1130-14
Artikelnummer:103007504


Produktbeskrivning
- Upplösning 14 mm
- Område 0,3 m … 7 m
- Typ 4 enligt IEC 61496-1
- Integrerat AS interface
- Skyddsfältets höjd 170 mm - 1770 mm
- Parameterinställbara inaktiveringsfunktioner
- Statuslampa integrerad